Búsqueda | Ayuda
Deutsch | English | Francais | Nederlands | Italiano | Español | Português
products.schmersal.com | www.schmersal.com | Impressum

Vd se encuentra aquí:

 Página inicioTecnología de automatización | Interruptores de pedal
 


Series de productos

GF 2 y GFS 2 , Tipos de pedal doble *
 *  ¡Aviso! Nuevos modelos disponibles: 2F. 232
GF 3 y GFS 3 , Tipos de triple pedal
GF y GFS , Tipos de pedal único *
 *  ¡Aviso! Nuevos modelos disponibles: F. 232
GFI y GFSI , Tipos de pedal único *
 *  ¡Aviso! Nuevos modelos disponibles: F. 232
Interruptore de pedal 2F. 232 , Tipos de pedal doble
Interruptore de pedal F. 232 , Tipos de pedal único
KF 2 , Tipos de pedal doble
KF 3, KF 4 y KF 5 , Tipos de pedal triples hasta quintuples
KF y KFS , Tipos de pedal único
LKF , Tipos de pedal único

 


Aplicaciones:
Los interruptores de pedal se montan en máquinas y plantas industriales, en aquellos casos donde no es posible utilizar las manos. Se utilizan para efecturar operaciones de arranque y parada, así como en procesos de producción.

Dependiendo de las condiciones ambientales y de las tareas mecánicas, se utilizan diversas versiones de interruptores de pedal. Las series de robustos interruptores se vienen utilizando generalmente en la ingeniería industrial, por ejemplo en prensas, punzonadoras y dobladoras, así como en máquinas de deformación de chapa.

Las aplicaciones de las series de interruptores de plástico de la serie KF incluyen su uso en aparatos de laboratorio, en los aparatos electro-médicos, y en las máquinas textiles.

Diseño y modo de operación:
Todos los interruptores de pedal, están también disponibles en versiones de pedales múltiples. La serie 232 viene montada con una protección contra accionamientos no intencionados.

La serie de interruptores de pedal KF está disponible con una gama de contactos "reed" , microrruptores, o sensores Hall. Con ellos se alcanza un grado de protección IP 65 / 67.

Volver al inicio de páginaVolver al inicio de página