Búsqueda | Ayuda
Deutsch | English | Francais | Nederlands | Italiano | Español | Português
products.schmersal.com | www.schmersal.com | Impressum

Vd se encuentra aquí:

 Página inicioTecnología de automatización | Microrruptores
 


Series de productos

C 50 - Terminales a tornillo
C 500 - Terminales a tornillo
ES 50 - Terminales a tornillo
M 610 - Terminales a soldar, enchufables, o tornillo
M 630 - Terminales a soldar, enchufables, o universales
M 660-11-2-y - Caja de goma
M 6800 - Terminales a soldar, enchufables, o universales
M 687 - Terminales a tornillo o enchufables
M 689 - Terminales a tornillo
M 6900 - Terminales a soldar, enchufables, o universales
M/T 697 - Terminales a tornillo o enchufables
Z/T 232 - Terminales a tornillo
Z/T 415 - Terminales a tornillo
Z/T 6881 - Terminales a tornillo o enchufables

 


Aplicaciones:
Los Microrruptores se utilizan, por ejemplo, en control, regulación, ingeniería de precisión, y en aparatos, así como también en vehiculos de automoción.

Diseño y modo de operación:
Entre las múltiples ventajas de los Microrruptores, hay que destacar el mínimo espacio necesario, la elevada capacidad de conmutación, y su diseño robusto. Con unas cotas de fijación internacionales, y sus dimensiones exteriores, así como con una selección de diversos modos de conexión, éstos interruptores permiten su aplicación universal. Los Microrruptores están disponibles tanto en acción brusca como en acción lenta. También se dispone de una amplia variedad de actuadores. Los Microrruptores tienen una clase de Protección IP 30 / 40. Existen también versiones con cubiertas protectoras "a prueba de dedos". Estos dispositivos vienen descritos por orden de sus tamaños, empezando por los más pequeños.

Volver al inicio de páginaVolver al inicio de página