Búsqueda | Ayuda
Deutsch | English | Francais | Nederlands | Italiano | Español | Português
products.schmersal.com | www.schmersal.com | Impressum

Vd se encuentra aquí:

 Página inicioInterruptores para zonas EEx | Interruptores magnéticos reed
 


Series de productos

EX-BN 20-...-3G/D Diseño rectangular

 


Aplicaciones:
La protección de la maquinaria contra explosiones en los estados miembros de la Unión Europea se rige
básicamente por dos Directivas:
• La Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994
• La Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999

Ambas reciben también el nombre de Directivas ATEX (ATEX = Atmósfera Explosiva). Mientras que la Directiva para Fabricantes 94/9/CE establece los requisitos básicos para mejorar la seguridad y la protección sanitaria de los trabajadores ante un riesgo potencial de atmósferas explosivas, la normativa de seguridad industrial o Directiva para Operadores 1999/92/CE divide los equipos y sistemas de protección contemplados en grupos y categorías. Esta Directiva establece que el empresario deberá clasificar por zonas los l u g a res donde puedan producirse atmósferas inflamables, y determina qué grupos y categorías de equipos deben emplearse en cada zona.

En las Zonas 0, 1, 20 y 21 sólo pueden emplearse equipos eléctricos aprobados con un certificado de inspección de tipo CE, mientras que en la Zona 0 sólo pueden emplearse productos aprobados específicamente para esta zona. Los equipos eléctricos que deban utilizarse en las zonas 2 y 22 deben cumplir todos los requisitos fundamentales de la Directiva 94/9/CE y contar con una declaración de conformidad escrita del fabricante.

Como uno de los fabricantes de dispositivos de conmutación industriales más importantes del mundo, el grupo Schmersal ofrece una completa gama de dispositivos de seguridad para cualquier aplicación en las Zonas 2 y 22: desde interruptores de posición sin contacto (interruptores magnéticos) hasta interruptores de seguridad con y sin dispositivo de enclavamiento para la protección de personas.

Diseño y modo de operación:
Por su bajo calentamiento, los interruptores magnéticos son especialmente adecuados para temperaturas ambiente elevadas, ya que nunca alcanzan la temperatura de ignición del gas o polvo, ni siquiera en estado activo.

Los interruptores normalizados de las series 235 y 335 con carcasa metálica son especialmente adecuados para aplicaciones de posicionamiento de piezas o ejes de máquinas que requieran una gran resistencia. La amplia variedad de cabezales accionadores permite una aplicación flexible.

El grupo Schmersal ofrece incluso un completo catálogo de interruptores de seguridad y enclavamientos por solenoide del tipo 2 (con el accionador por separado) para proteger a los operarios de movimientos peligrosos de la maquinaria en atmósferas potencialmente explosivas. La gran variedad de accesorios útiles permite una aplicación flexible de estos interruptores en todas las circunstancias.

Volver al inicio de páginaVolver al inicio de página