schmersal_s_icon.png
SLC445

SLC445

  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required
Product type description:
SLC445-ER-(1)-(2)-01

(1)
0170Protection field height 170 mm
0250Protection field height 250 mm
0330Protection field height 330 mm
0410Protection field height 410 mm
0490Protection field height 490 mm
0570Protection field height 570 mm
0650Protection field height 650 mm
0730Protection field height 730 mm
0810Protection field height 810 mm
0890Protection field height 890 mm
0970Protection field height 970 mm
1050Protection field height 1050 mm
1130Protection field height 1130 mm
1210Protection field height 1210 mm
1290Protection field height 1290 mm
1370Protection field height 1370 mm
1450Protection field height 1450 mm
1530Protection field height 1530 mm (only for resolution 30 mm)
1610Protection field height 1610 mm (only for resolution 30 mm)
1690Protection field height 1690 mm (only for resolution 30 mm)
1770Protection field height 1770 mm (only for resolution 30 mm)

(2)
14Resolution 14 mm (Range 0.3 …) 7 m
30Resolution 30 mm (Range 0.3 …) 10 m

-01
-01 = Integrated status indication
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

SLC445-ER-0170-14-01

Varenummer 103005386

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0170-30-01

Varenummer 103005403

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0250-14-01

Varenummer 103005387

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0250-30-01

Varenummer 103005404

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0330-14-01

Varenummer 103005388

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0330-30-01

Varenummer 103005405

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0410-14-01

Varenummer 103005389

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0410-30-01

Varenummer 103005406

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0490-14-01

Varenummer 103005390

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0490-30-01

Varenummer 103005407

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0570-14-01

Varenummer 103005391

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0570-30-01

Varenummer 103005408

Safety light curtain

Til artikkel