过滤器
SLC 440

SLC 440

  • Beam coding
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective
    enclosure (accessories)
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
保护区高度 
产品的变体
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
170 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
170 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
250 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
250 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
330 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
330 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
410 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
410 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
490 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
490 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
570 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
570 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
650 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
650 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
730 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
730 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
810 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
810 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
890 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
890 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
970 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
970 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,050 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,050 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,130 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,130 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,210 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,210 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,290 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,290 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,370 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,370 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,450 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,450 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,530 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,530 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,610 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,610 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,690 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,690 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,770 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,770 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,850 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,850 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,930 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,930 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
170 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
250 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
330 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
410 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
490 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
570 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
650 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
730 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
810 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
890 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
970 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,050 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,130 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,210 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,290 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,370 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,450 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,530 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,610 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,690 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,770 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,850 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
14 mm
保护区高度 
1,930 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
170 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
250 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
330 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
410 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
490 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
570 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
650 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
730 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
810 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
890 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
970 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,050 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,130 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,210 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,290 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,370 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,450 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,530 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,610 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,690 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,770 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,850 mm
产品-
产品描述
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} 
30 mm
保护区高度 
1,930 mm