国际化 中国 丹麦 加拿大 (EN) 加拿大 (FR) 印度 土耳其 奥地利 巴西 (ES) 巴西 (PT) 德国 意大利 挪威 日本 比利时 (FR) 比利时 (NL) 法国 波兰 瑞典 瑞士 (DE) 瑞士 (FR) 瑞士 (IT) 美国 芬兰 英国 荷兰 葡萄牙 西班牙
Shop Logo
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品
  • 服务
  • 新闻媒体
  • 招贤纳士
  • 活动日程
  • 联系方式
  • 登入
    忘记密码 注册
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
  1. 主菜单
  2. System solutions
  • 分类
  • System solutions
    • Safety-Fieldboxes
    • AS interface safety at work
    • Serial diagnostics
Safety-Fieldboxes
类别图像
i
图像

Safety-Fieldboxes

The Safety Fieldbox for PROFIsafe/PROFINET systems is suitable for simple plug and play installation of up to eight safety switchgear devices. All common types of safety switchgear can be connected via the 8-pole M12 device connector: switches, sensors, interlocks, light grids and also control panels. This solution is also suitable for larger machines and plants, because up to 10 safety field boxes with up to 80 safety switchgear can be easily connected in series.
AS interface safety at work
类别图像
i
图像

AS interface safety at work

应用:
简单、安全、可靠
AS-I 安全网络(SaW)是第一个基于AS-I开放标准的安全总线系统。安全组件,如紧急停止、安全开关、电磁安全锁或安全光幕,通过AS-I异形电缆简单地相互连接。对于安全相关信号的评估,只需要一个安全监控。

设计及操作方式:
AS-Interface标准版符合EN 50295
随着AS-I SaW的集成,AS-I安全网络将继续保持不变的运行。常用的组件,如标准AS-I主机、标准电源以及AS-I非屏蔽双绞线,可以继续使用,为安全数据传输的集成奠定基础。因此,现有的系统可以很容易地用AS-i SaW安全组件进行改造。

安全的核心
安全组件的信息通过AS-I安全网络进行传输,并由安全监控进行监控。如果安全电路被触发或安全组件出现故障,安全监控会将机器或安装件安全地置于固定位置。安全监控配备了一到两对冗余使能路径,可用于控制类别4的应用,依据ISO 13849-1。通过简单的拖放软件即可设置显示器的各项安全功能。然后将配置传输到安全监控并有密码保护。

安全传输机制
安全相关应用程序的传输机制基于不变的AS-i标准协议。通过安全监控和安全组件之间的交互,为每个主站的请求发送确定的信息。安全监控评估此信息,如果不满足目标状态,则会打开使能路径。防故障停机的最大响应时间为40 ms

通过AS-Interface 安全网络降低成本
降低成本和人力——谁不需要呢?在安装、机器调试以及维护期间,AS-I SaW支持用户进行集成系统诊断。它提供了有关故障原因和位置的详细信息,使用户能够快速发现和分析故障,从而最大限度地减少机器停机时间。使用AS-I安全网络,您可直接降低成本。

AS-Interface 安全网络 更具灵活性
为了实现不同的安全解决方案,施迈赛以多样化的安全设备提供了最大限度的灵活性。根据应用,用户从广泛的产品中选择最优解决方案。由于AS-I SaW是一个开放的系统,用户也可能包括来自其他供应商的附加安全组件。AS-Interface 安全工作适应

使用AS-Interface SaW,安装时间更短
AS-I SaW安装是最容易、快速的:选择安全组件,使用AS-I扁平电缆连接,安装安全监控,就完成了。
安全组件无需进一步设置,减少了安全组件与控制柜之间的复杂接线,缩短了安装时间。安全传感器的电源由AS-I的非屏蔽双绞线提供。通过AS-Interface安全网络,您能更快地达到目的。

AS-Interface SaW系统特点
• 多达31个标准和安全从机的AS-Interface系统
• 无需安全PLC
• 可将安全相关信号分组,且可连接多个安全监控
• 最快响应时间 40 ms
• 与安全相关的信号可以集成到设备诊断中
• 认证达到控制类别 4,依据ISO 13849-1
• TÜV 认证(德国技术监督组)
Serial diagnostics
类别图像
i
图像

Serial diagnostics

The serial diagnostics field includes safety switchgear, system components and installation accessories for safety interlocks, safety sensors and operating panels with SD interface.The SD interface allows comprehensive diagnostic data (switch states such as 'door open/closed' or error messages such as 'actuator in limit area' or 'excess temperature') from series connected safety switchgear to be transmitted to superior machine control systems. The data is transmitted via an SD gateway with industrial fieldbus protocols (PROFIBUS, CANopen, PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus/TCP, EtherCAT).The SD interface also allows safety interlocks to be locked and unlocked individually, as well as configured. As such, the latching force of the MZM100-SD electromagnetic solenoid interlock can be set by SD interface.Benefits of the SD interfaceComprehensive status and diagnostic dataSimplified troubleshootingAvoidance of unscheduled machine downtimes thanks to faster error alertsPerformance Level PL e despite series connection of safety switchgearSaving on secure inputs by creating switch-off circuitsSupport for different fieldbus systemsSmooth and fail-safe installation
公司简介
  • 施迈赛集团
  • 发展历史
  • 生产体系
  • 设计与研发
  • 质量管理
  • 环境保护
  • 社会责任
  • 企业理念
  • 践行我们的价值观
新闻媒体
  • 新闻稿
  • 技术文章
  • 品牌LOGO
  • 图片与视频
联系方式
  • 中国销售网络
  • 施迈赛中国
首页
活动日程
行业解决方案
  • 食品
  • 包装
  • 直梯与自动扶梯
  • 重工
  • 机床机械
  • 木工
产品
  • 创新新品
  • 在线产品目录
  • 质量管理
  • 宣传册与产品目录
  • 精益生产
服务
  • 技术文章
  • 安全标准文献
  • 链接
招贤纳士
  • 招贤纳士
最新动向
Shop Logo
  • 联系我们
  • 电话: +86 21 - 63758287
    传真: +86 21 - 63758297
  • info@schmersal.com.cn
© 2020 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 · 版本信息 · 条款件 · 隐私保护