产品图片

BP 34

  • 热塑外壳
  • 红色标注的S极
  • N极标记为绿色
  • 适合在距离铁磁性材料25mm 上安装
订货数据
产品描述
BP 34
商品编号(订购编号)
101057553
EAN (European Article Number)
4030661521275
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-01-03
总体数据
产品名称
磁铁
毛重
56 g
机械参数 - 尺寸
操动件直径
34 mm
操动件宽度
17 mm
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 25.11.2020 00:37:59