产品图片

BN 325-R

  • 长寿命
  • 1 干簧管
  • 热塑外壳
  • 插片联结器
  • 从前面操动
  • 非接触工作原理
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 扁平插座连接 和 1 屏蔽板
  • 操动方向和位置带开关符号指示
订货数据
产品描述
BN 325-R
商品编号(订购编号)
101147009
EAN (European Article Number)
4030661140933
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-01-05
总体数据
产品名称
BN 325
作用原理
磁驱动
外壳结构类型
长方形
外壳材料
玻璃纤维,加强型热塑塑料
Gross weight
35.000 g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯
Number of snap-in contacts
1
机械参数
操作面板
前面
执行元件
磁铁
安装
后部带两个螺栓
机械寿命,最少
1,000,000,000 操作
开关距离 Sn
5 mm … 55 mm
2 x BP 21S = 20 ... 55 mm
BP 34S = 10 ... 25 mm
BE 20 = 20 mm
BP 10N = 10 mm
BP 10S = 10 mm
2 x BP 10N = 15 mm
2 x BP 10S = 15 mm
BP 15N = 12 mm
BP 15S = 12 mm
2 x BP 15/2N = 17 mm
2 x BP 15/2S = 17mm
BP 34N = 10 ... 25mm
BP 20N = 5 ... 20 mm
BP 20S = 5 ... 20 mm
BP 31N = 5 ... 20 mm
BP 31S = 5 ... 20 mm
BP 11N = 10 mm
BP 11S = 10 mm
2 x BP 11N = 20 mm
2 x BP 11S = 20 mm
BP 12N = 15 mm
BP 12S = 15 mm
2 x BP 12N = 10 ... 25 mm
2 x BP 12S = 10 ... 25 mm
BP 21N = 15 ... 40 mm
BP 21S = 15 ... 40 mm
2 x BP 21N = 20 ... 55 mm
BE 20N = 15 mm
BE 20S = 15 mm
Note (Switch distance Sn)
操动距离最大55 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。
重复精度 R R
0.25 mm
操动速度,最大
18 m/s
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
平头插入式连接器 4.8 mm和1个屏蔽板
机械参数 - 尺寸
传感器高度
26 mm
传感器长度
24 mm
传感器宽度
85 mm
环境条件
防护等级
IP40
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+70 °C
抗振性,依据EN 60068-2-6:
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
抗冲击
50 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大
250 VAC
开关电流,最大
3 A
开关容量,最大
120 VA
开关元件
双稳态触点
回弹时间,最小
0.3 ms
回弹时间,最大
0.6 ms
转换频率,最大
300 Hz
电气参数 - 数字输出
版本
干簧管
发货范围
包含在发货中
操动件需单独订货
附件
建议(操动件)
BP 10 S
2x BP 10 S
BP 15 S
BP 34 S
BP 20 S
BP 31 S
BP 11 S
2x BP 11 S
BP 12 S
BP 21 S
2x BP 21 S
BP 10 N
2x BP 10 N
BP 15 N
2 x BP 15/2 N
2x BP 15/2 S
BP 34 N
BP 20 N
BP 31 N
BP 11 N
2x BP 11 N
BP 12 N
2x BP 12 N
2x BP 12 S
BP 21 N
2x BP 21 N
BE 20
BE 20 N(S) ST 24VDC
BE 20 N(S) 48VDC
建议(操动件,电梯开关)
BP 10
2 x BP 15/2
2 x BP 10
BP 15
BP 34
Notes
注(通用)
开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader
开关行程图
产品图片

开关行程图信息
触点关闭
常开触点
设置范围
锁定点
肯定断开路径/角度
常开触点可调范围
常闭触点可调范围
行程后
所示的闭合和开启触点的切换路线可以转换为其他触点组合。

开关行程图
产品图片

开关行程图信息
触点关闭
常开触点
设置范围
锁定点
肯定断开路径/角度
常开触点可调范围
常闭触点可调范围
行程后
所示的闭合和开启触点的切换路线可以转换为其他触点组合。

图表
产品图片

图表信息
肯定断开常闭触点
操动
未操动
常开触点
常闭触点

BP 21 S
101057534 BP 21 S

  • Al-金属外壳
  • 红色标注的S极
  • 适合安装于铁质材料


BP 21 N
101057536 BP 21 N

  • Al-金属外壳
  • N极标记为绿色
  • 适合安装于铁质材料


BP 12 N
101059917 BP 12 N

  • Al-金属外壳
  • N极标记为绿色
  • 适合安装于铁质材料


BP 11 S
101057533 BP 11 S

  • Al-金属外壳
  • 红色标注的S极
  • 适合安装于铁质材料


BP 11 N
101059923 BP 11 N

  • Al-金属外壳
  • N极标记为绿色
  • 适合安装于铁质材料


BP 31 S
101057521 BP 31 S

  • 热塑外壳
  • 红色标注的S极
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装


BP 31 N
101057520 BP 31 N

  • 热塑外壳
  • N极标记为绿色
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装


BP 20 S
101057541 BP 20 S

  • Al-金属外壳
  • 红色标注的S极
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装


BP 20 N
101057538 BP 20 N

  • Al-金属外壳
  • N极标记为绿色
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装


BP 34
101057553 BP 34

  • 热塑外壳
  • 红色标注的S极
  • N极标记为绿色
  • 适合在距离铁磁性材料25mm 上安装


BP 15
101060163 BP 15

  • 热塑外壳
  • N极标记为绿色
  • 红色标注的S极
  • 适合在距离铁磁性材料18mm 上安装


BP 10
101057531 BP 10

  • 未附
  • 用标签颜色分开极性

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 24.09.2020 08:33:04