产品图片

SRB-E-301MC

  • 1 Signalling contact
  • Slot-in termination with coding
  • 1 or 2 channel signal evaluation
  • 3 safety contacts, stop category 0
  • Start / feedback circuit monitoring
  • Optionally with short-circuit recognition
  • Suitable for applications up to Cat. 4 / PL e und
    up to SIL 3
订货数据
产品描述
SRB-E-301MC
商品编号(订购编号)
103014374
EAN (European Article Number)
4030661508696
eCl@ss number, Version 9.0
27-37-18-19
认证
证书
cULus
CCC
EAC
总体数据
产品名称
SRB-E-301MC
标准
ISO 13849-1
IEC 61508
EN 60947-5-1
IEC 62061
IEC 60204-1
气压
EN 60068-2-78
外壳材料
玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
触点材料,电气
Ag-Ni,自清洁,强制定位
毛重
175 g
总体数据 - 产品特性
停止类别
0
电气保险丝
电缆损坏检测
短路识别
可拆卸端子
启动输入
反馈回路
自动重设功能
接地检测
整个系统检测,状态
辅助触点数量
1
LED灯数量
5
开启器数量
2
安全触点数量,STOP 0
3
安全评估
标准
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 61508
安全评估 - 继电器输出
Performance Level, up to
e
Control category to EN13849
4
Diagnostic Coverage (DC) Level
> 99 %
PFH-value
6.00 x 10-9 /h
PFD value
4.00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), applicable for
3
Mission time
20 Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum
65
机械参数
安装
插入标准的DIN导轨,符合标准IEC 60715
机械寿命,最少
10,000,000 操作
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺栓连接,插入
硬线或软线
Terminal designations
IEC 60947-1
线缆截面,最小
0.25 mm²
电缆截面,最大
2.5 mm²
夹的紧固力矩
0.5 Nm
机械参数 - 尺寸
宽度
22.5 mm
高度
98 mm
深度
115 mm
环境条件
外壳防护等级
IP40
间隙防护等级
IP54
夹子与端子的防护等级
IP20
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+60 °C
储存和运输温度,最小
-40 °C
储存和运输温度,最大
+85 °C
抗振性,依据EN 60068-2-6:
10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm
抗冲击
30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
III
污染等级,依据IEC 60664-1
2
电气参数
频率范围
60 Hz
额定工作电压
24 VAC -15% / +10%
24 VDC -15% / +20%, 残留纹压 最大 10%
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小
20.4 VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大
26.4 VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小
20.4 VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大
26.4 VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小
20.4 VDC
额定控制电压,DC,最大
28.8 VDC
电力功率消耗
3.4 W
电力功率消耗
8.5 VA
接触电阻,最大
0.1 Ω
备注(接触电阻)
处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值
80 ms
紧急停机时的断开延时,典型值
20 ms
自动启动吸合延迟,典型值
100 ms
重置时的吸合延迟,典型值
20 ms
转换频率,最大
0.3 Hz
电气参数 - 安全继电器输出
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
4 A
开关容量,最小
10 VDC
开关容量,最小
10 mA
开关容量,最大
250 VAC
开关容量,最大
6 A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大
40 Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大
24 VDC
开关容量,最大
1 A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC rating
EMC-Directive
状态显示
显示运行状态
位置继电器 K2
位置继电器 K1
内部工作电压 Ui
UB:供电电压接通
其他数据
备注(应用)
安全传感器
防护门系统
铰链式安全防护装门
紧急停止按钮
紧急停止拉线开关
安全光幕
安全光栅
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 472021-01-25T15:38:47+01:000301Europe/BerlinMon, 25 Jan 2021 15:38:47 +010047pmMonday.25pm31Europe/BerlinCET3801Europe/BerlinJanuary2021Mon, 25 Jan 2021 15:38:47 +010001pm31