产品图片

SRB031MC-24V/1,1SEC

  • 1 信号输出
  • 3 安全触点, STOP 1
  • 适合安全磁开关输出信号评估
  • 断开延时 可在0,4 和 1,5 s之间设置
  • 适合连接到有源信号输出(AOPDs),比如安全光栅/光幕
  • 适合连接到无源输出信号处理,比如:紧急停止指令装置,安全位置开关,门锁开关
订货数据
产品描述
SRB031MC-24V/1.1SEC
商品编号(订购编号)
101190685
EAN (European Article Number)
4250116202256
eCl@ss number, Version 9.0
27-37-18-19
认证
证书
TÜV
cULus
EAC
总体数据
产品名称
SRB031MC
标准
IEC 61508
IEC/EN 60204-1
ISO 13849-1
EN 60947-5-1
气压
EN 60068-2-78
外壳材料
玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
触点材料,电气
AgSn0,Ag-Ni,自清洁,强制定位
毛重
250 g
总体数据 - 产品特性
Stop-Category
0
1
电气保险丝
电缆损坏检测
短路识别
启动输入
反馈回路
自动重设功能
接地检测
整个系统检测,状态
Number of LEDs
4
Number of openers
2
Number of safety contacts
3
Number of signalling outputs
1
安全评估
标准
EN 60947-5-1
IEC 61508
安全评估 - 继电器输出
Performance Level, Stop 1
d
Category, Stop 1
3
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1
> 60
PFH值 Stop 1
2.00 x 10⁻⁷ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0
3
机械参数
安装
DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械寿命,最少
10,000,000 操作
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺栓连接
硬线或软线
Terminal designations
IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小
0.25 mm²
电缆截面,最大
2.5 mm²
夹的紧固力矩
0.6 Nm
机械参数 - 尺寸
宽度
22.5 mm
高度
100 mm
深度
121 mm
环境条件
外壳防护等级
IP40
间隙防护等级
IP54
夹子与端子的防护等级
IP20
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+60 °C
储存和运输温度,最小
-40 °C
储存和运输温度,最大
+85 °C
抗振性,依据EN 60068-2-6:
10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm
抗冲击
30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
III
污染等级,依据IEC 60664-1
2
电气参数
频率范围
50 Hz
60 Hz
额定工作电压
24 VDC -15% / +20% 残留纹压 最大 10%
24 VAC-15% / +10%
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小
20.4 VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大
26.4 VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小
20.4 VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大
26.4 VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小
20.4 VDC
额定控制电压,DC,最大
28.8 VDC
电力功率消耗
2 W
电力功率消耗
4.9 VA
接触电阻,最大
0.1 Ω
备注(接触电阻)
处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值
1,100 ms
紧急停机时的断开延时,典型值
1,100 ms
自动启动吸合延迟,典型值
100 ms
重置时的吸合延迟,典型值
100 ms
电气参数 - 安全继电器输出
开关容量,最小
10 VDC
开关容量,最小
10 mA
开关容量,最大
250 VAC
开关容量,最大
8 A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大
40 Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大
24 VDC
开关容量,最大
2 A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC-Directive
状态显示
显示运行状态
位置继电器 K2
位置继电器 K1
内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)
安全传感器
防护门系统
紧急停止按钮
紧急停止拉线开关
安全光幕
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 13.07.2020 05:43:41