产品图片

PS216-Z11-R200

  • Design to EN 50047
  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • thermoplastic enclosure with foldable latching
    cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by
    45°.
  • Quick connection technology as connection
    terminals rotated by 45°
订货数据
产品描述
PS216-Z11-R200
商品编号(订购编号)
103015003
EAN (European Article Number)
4030661501185
认证
证书
cULus
CCC
EAC
总体数据
产品名称
PS216和滚轮直杆R200
标准
IEC 60947-5-1
外壳结构类型
标准结构设计
Actuator type to DIN EN 50047
C
外壳材料
塑料,玻璃纤维增强
触点材料,电气
毛重
190 g
总体数据 - 产品特性
安全功能
辅助触点数量
1
安全触点数量
1
安全评估
标准
ISO 13849-1
任务时间
20 年
安全评估 - 安全输出
B10d 常闭触点(NC)
20,000,000 操作
机械参数
执行元件
滚轮直动头顶部 R200
机械寿命,最少
10,000,000 操作
肯定断开操作力,最小
40 N
操动速度,最小
10 mm/min
操动速度,最大
0.5 m/s
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺栓连接
线缆截面,最小
0.34 mm²
电缆截面,最大
1.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器高度
85.6 mm
传感器长度
32.5 mm
传感器宽度
31 mm
环境条件
防护等级
IP66
IP67
环境温度,最小
-30 °C
环境温度,最大
+80 °C
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
电气参数
热测试电流
10 A
依据EN 60947-5-1额定短路电流
400 A
应用类别 AC-15
240 VAC
应用类别 AC-15
3 A
应用类别 DC-13
24 VDC
应用类别 DC-13
3 A
开关元件
1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理
弹簧开关元件
开关频率
5,000 /h
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader
开关行程图
产品图片

开关行程图信息
触点关闭
常开触点
设置范围
锁定点
肯定断开路径/角度
常开触点可调范围
常闭触点可调范围
行程后
所示的闭合和开启触点的切换路线可以转换为其他触点组合。

图表
产品图片

图表信息
肯定断开常闭触点
操动
未操动
常开触点
常闭触点

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 462021-01-15T16:35:46+01:000401Europe/BerlinFri, 15 Jan 2021 16:35:46 +010046pmFriday.15pm31Europe/BerlinCET3501Europe/BerlinJanuary2021Fri, 15 Jan 2021 16:35:46 +010001pm31