
ZR236-11Z
- 双绝缘
- 热塑外壳
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 符合EN 50047安装细节
- 大量的二选一操动件
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 速动是在一个常压下到达开关点
订货数据
产品描述
ZR 236-11Z
商品编号(订购编号)
101153241
EAN (European Article Number)
4030661168630
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-01
认证
证书
cULus
cCSAus
CCC
EAC
cCSAus
CCC
EAC
总体数据
产品名称
Z 236 滚轮直杆 R
标准
IEC 60947-5-1
ISO 13849-1
BG-GS-ET-15
ISO 13849-1
BG-GS-ET-15
外壳结构类型
标准结构设计
Actuator type to DIN EN 50047
C
外壳材料
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
触点材料,电气
银
毛重
60 g
总体数据 - 产品特性
安全功能
是
辅助触点数量
1
安全触点数量
1
安全评估
标准
ISO 13849-1
任务时间
20 年
安全评估 - 安全输出
B10d 常闭触点(NC)
20,000,000 操作
机械参数
执行元件
滚轮直动头顶部
机械寿命,最少
20,000,000 操作
操动力,最小
9 N
肯定断开操作力,最小
19 N
操动速度,最小
20 mm/min
操动速度,最大
1 m/s
注(操动速度)
操作角度30°至开关轴的操动速度
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺栓连接
线缆截面,最小
0.75 mm²
电缆截面,最大
2.5 mm²
注(电缆截面)
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳
机械参数 - 尺寸
传感器高度
84 mm
传感器长度
30 mm
传感器宽度
30 mm
环境条件
防护等级
IP67
环境温度,最小
-30 °C
环境温度,最大
+80 °C
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
6 kV
电气参数
热测试电流
10 A
依据EN 60947-5-1额定短路电流
1,000 A
应用类别 AC-15
230 VAC
应用类别 AC-15
4 A
应用类别 DC-13
24 VDC
应用类别 DC-13
1 A
开关元件
NO触点,NC触点
开关原理
弹簧开关元件
回弹时间,最大
3 ms
开关频率
5,000 /h
切换时间,最大
5.5 ms
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 17/01/2021 )
丹麦文 ( 17/01/2021 )
荷兰语 ( 17/01/2021 )
英语 ( 17/01/2021 )
芬兰语 ( 17/01/2021 )
法文 ( 17/01/2021 )
德语 ( 17/01/2021 )
意大利文 ( 17/01/2021 )
日本 ( 17/01/2021 )
挪威语 ( 17/01/2021 )
波兰语 ( 17/01/2021 )
葡萄牙语 ( 17/01/2021 )
俄语 ( 17/01/2021 )
西班牙文 ( 17/01/2021 )
瑞典语 ( 17/01/2021 )
土耳其语 ( 17/01/2021 )
操作指南及符合性声明
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(330,8 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(429,5 kB, 10/05/2019, Revision Q)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(346,7 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(332,1 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(329,0 kB, 10/05/2019, Revision Q)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(314,6 kB, 10/05/2019, Revision P)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(328,7 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(315,8 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(434,8 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(326,2 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(630,9 kB, 10/05/2019, Revision R)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(313,0 kB, 10/05/2019, Revision R)
操作说明书(补充页/快速指南)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(158,1 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(156,8 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(156,9 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(160,0 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(160,7 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(158,6 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(193,7 kB, 26/08/2020, Revision S)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256
(158,6 kB, 26/08/2020, Revision S)
EG-声明
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(87,6 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(87,1 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(565,9 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(568,0 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(87,4 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(127,9 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(88,1 kB, 10/05/2019, Revision A)
Z/T 235 , Z/T 236 , Z/T 255 , Z/T 256 , Z/T 335 , Z/T 336 , Z/T 355 , Z 332
(89,1 kB, 10/05/2019, Revision A)
EAC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
Spearpart

103015003
PS216-Z11-R200
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- plastic roller Ø 9,5 mm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 362021-01-17T22:44:36+01:001001Europe/BerlinSun, 17 Jan 2021 22:44:36 +010036pmSunday.17pm31Europe/BerlinCET4401Europe/BerlinJanuary2021Sun, 17 Jan 2021 22:44:36 +010001pm31