存档
产品图片

SLC 210-E/R0760-50-RFS

  • 控制类别 2
  • 注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 220)
订货数据
注(输送能力)
不可用!
产品描述
SLC 210-E/R0760-50-RFS
商品编号(订购编号)
101185718
总体数据
产品名称
SLC 210 安全光幕
标准
IEC/EN 61496-1/-2
主功能及从功能
外壳材料
响应时间,最大
9 ms
总体数据 - 产品特性
可级联
光束编码可用
整个系统检测,状态
整个系统检测
Number of beams
20
Number of fail-safe digital outputs
2
安全评估
Safety type in accordance with IEC 61496-1
2
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}
50 mm
范围,保护区,最小
0 mm
范围,保护区,最大
18,000 mm
保护区高度
760 mm
传感器的长度
950 nm
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
连接器
终端连接器,接收方
连接插头M12,5芯
端子,连接器,发送器
连接插头M12,5芯
内部连线长度,最大
50 m
机械参数 - 尺寸
传感器高度
861 mm
传感器长度
35 mm
传感器宽度
45 mm
环境条件
防护等级
IP 65 依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
+0 °C
环境温度,最大
+55 °C
储存和运输温度,最小
-20 °C
储存和运输温度,最大
+70 °C
III
电气参数
电压类型
DC(直流)
开关电压OSSD,高信号
24 V
接收器电力功率消耗
3 W
发送器电力功率消耗
2 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
输出电流(故障安全输出),最大
0.5 A
P型
发货范围
包含在发货中
发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母
附件
SCR 402R-301
Notes
注(通用)
仅用于和主模式组合

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 07.08.2020 13:44:24