订货数据
产品描述
PH-COM4-ER-04
总体数据
产品名称
带保护外壳 IP69K
Enclosure material
Polycarbonate
重量,最大
3.3 g
重量,最小
2.8 g
外壳盖材料
PA6
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
永久集成电缆接头
线缆长度
10 m
终端连接器,接收方
连接插头M12,8芯
端子,连接器,发送器
连接插头M12,4芯
机械参数 - 尺寸
Height, minimum
1370 mm
高度,最大
1,770 mm
保护管直径
50 mm
密封直径
60 mm
环境条件
防护等级
IP69K依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
-10 °C
环境温度,最大
+50 °C
储存和运输温度,最小
-25 °C
储存和运输温度,最大
+70 °C

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 04.04.2020 01:19:43