
AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
- 双绝缘
- 长寿命
- 热塑外壳
- 高持紧力
- 手动解锁
- 紧凑的设计
- IDC联结方法
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 联锁保护防止不正确锁定
订货数据
产品描述
AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
商品编号(订购编号)
101140795
EAN (European Article Number)
4030661119830
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-03
认证
证书
cULus
CCC
EAC
CCC
EAC
总体数据
产品名称
AZM 170
标准
EN 60947-5-1
BG-GS-ET-19
BG-GS-ET-19
低
作用原理
机电
外壳材料
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
触点材料,电气
银
毛重
288 g
总体数据 - 产品特性
通电解锁
是
手动解锁
是
操动方向数量
2
安全触点数量
2
安全评估
标准
ISO 13849-1
任务时间
20 年
安全评估 - 安全输出
B10d 常闭触点(NC)
2,000,000 操作
机械参数
机械寿命,最少
1,000,000 操作
合型力,符合ISO 14119 Fzh
1,000 N
锁定力
30 N
肯定断开行程
11 mm
肯定断开操作力,最小
17 N
操动速度,最大
2 m/s
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
IDC联结方法
线缆截面,最小
1 x 0.75 mm²
电缆截面,最大
1 x 1.0 mm²,软质
机械参数 - 尺寸
传感器高度
84 mm
传感器长度
30 mm
传感器宽度
90 mm
环境条件
防护等级
IP 67 依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+60 °C
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
电气参数
热测试电流
6 A
24
依据EN 60947-5-1额定短路电流
1,000 A
电力功率消耗,最大
10 W
开关元件
开启工具(NC)
注(开关元件)
电气分隔,双断点转换触头
开关原理
蠕变电路元件
开关频率
1,000 /h
电气参数 - 安全触点
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
其他数据
备注(应用)
滑动安全门
可拆卸防护门
铰链式安全防护装门
可拆卸防护门
铰链式安全防护装门
发货范围
包含在发货中
操动件需单独订货
Notes
注(通用)
这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。
注(手动解锁)
底面
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 21/01/2021 )
丹麦文 ( 21/01/2021 )
荷兰语 ( 21/01/2021 )
英语 ( 21/01/2021 )
芬兰语 ( 21/01/2021 )
法文 ( 21/01/2021 )
德语 ( 21/01/2021 )
意大利文 ( 21/01/2021 )
日本 ( 21/01/2021 )
挪威语 ( 21/01/2021 )
波兰语 ( 21/01/2021 )
葡萄牙语 ( 21/01/2021 )
俄语 ( 21/01/2021 )
西班牙文 ( 21/01/2021 )
瑞典语 ( 21/01/2021 )
土耳其语 ( 21/01/2021 )
操作指南及符合性声明
AZM 170
(801,4 kB, 18/01/2021, U)
AZM 170
(799,2 kB, 18/01/2021)
AZM 170
(641,6 kB, 10/05/2019, Revision Q)
AZM 170
(797,6 kB, 18/01/2021, U)
AZM 170
(789,2 kB, 18/01/2021, U)
AZM 170
(841,2 kB, 10/05/2019, Revision R)
AZM 170
(857,9 kB, 18/01/2021, U)
AZM 170
(799,1 kB, 03/11/2020, U)
AZM 170
(799,6 kB, 18/01/2021, U)
AZM 170
(721,0 kB, 10/05/2019, Revision Q)
AZM 170
(658,0 kB, 10/05/2019, Revision R)
AZM 170
(795,2 kB, 03/11/2020, U)
EAC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
工作原理
实例汇总
ID: kazm1m06
操动件

101137406
AZ 17/170-B1-2245
- Straight actuator with rubber mounting
- Damps vibration on guard device
- Particularly suitable for sliding doors

101175201
AZM 170-B25-L-G1
- 符合人体工程学的操作
- 无需额外门把手
- 没有突出的操动件
- 简单安装
- 多种门把手可选
- 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性
- 左手边门铰链 (面对危险区的观察点)
- 带,有 星型把手

101175227
AZM 170-B25-L-G2
- 符合人体工程学的操作
- 无需额外门把手
- 没有突出的操动件
- 简单安装
- 多种门把手可选
- 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性
- 左手边门铰链 (面对危险区的观察点)
- 带,有 T-型紧固件

101175200
AZM 170-B25-R-G1
- 符合人体工程学的操作
- 无需额外门把手
- 没有突出的操动件
- 简单安装
- 多种门把手可选
- 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性
- 右手边铰链 (面对危险区的观察点)
- 带,有 星型把手

101175226
AZM 170-B25-R-G2
- 符合人体工程学的操作
- 无需额外门把手
- 没有突出的操动件
- 简单安装
- 多种门把手可选
- 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性
- 右手边铰链 (面对危险区的观察点)
- 带,有 T-型紧固件
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 132021-01-21T06:35:13+01:000601Europe/BerlinThu, 21 Jan 2021 06:35:13 +010013amThursday.21am31Europe/BerlinCET3501Europe/BerlinJanuary2021Thu, 21 Jan 2021 06:35:13 +010001am31