产品图片

AZ 17/170-B1-2245

  • Damps vibration on guard device
  • Straight actuator with rubber mounting
  • Particularly suitable for sliding doors
订货数据
产品描述
AZ 17/170-B1-2245
商品编号(订购编号)
101137406
EAN (European Article Number)
4030661280905
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
带橡胶支架直操动件 B1
毛重
14.2 g
机械参数
操动半径,最小
140 mm
操动件
直式
橡胶支架
Notes
注(通用)
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 140 mm
铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面13 mm处的平面内。
安装操动件时最大紧固力矩为200 Ncm。

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 402021-01-27T12:22:40+01:001201Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 12:22:40 +010040pmWednesday.27pm31Europe/BerlinCET2201Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 12:22:40 +010001pm31