AZ 17/170-B5
- 特别适合滑动门
订货数据
产品描述
AZ 17/170-B5
商品编号(订购编号)
101122895
EAN (European Article Number)
4030661104409
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
弯角操动件B5
毛重
20 g
机械参数
操动半径,最小
140 mm
操动件
弯角
Notes
注(通用)
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 140 mm
铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面13 mm处的平面内。
铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面13 mm处的平面内。
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 27/01/2021 )
丹麦文 ( 27/01/2021 )
荷兰语 ( 27/01/2021 )
英语 ( 27/01/2021 )
芬兰语 ( 27/01/2021 )
法文 ( 27/01/2021 )
德语 ( 27/01/2021 )
意大利文 ( 27/01/2021 )
日本 ( 27/01/2021 )
挪威语 ( 27/01/2021 )
波兰语 ( 27/01/2021 )
葡萄牙语 ( 27/01/2021 )
俄语 ( 27/01/2021 )
西班牙文 ( 27/01/2021 )
瑞典语 ( 27/01/2021 )
土耳其语 ( 27/01/2021 )
操作指南及符合性声明
AZ 17/AZM 170 aktuator
(130,9 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 アクチュエータ
(210,2 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 aktywator
(156,3 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Betätiger
(118,3 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Bedieningssleutel
(117,4 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Azionatore
(117,9 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Actuator
(117,8 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Actionneur
(118,2 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Nyckel
(118,9 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Actuador
(118,1 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZ 17/AZM 170 Actuador
(117,9 kB, 10/05/2019, Revision D)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 552021-01-27T10:21:55+01:001001Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 10:21:55 +010055amWednesday.27am31Europe/BerlinCET2101Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 10:21:55 +010001am31