产品图片

AZ 17/170-B15

  • 特别适合滑动门
订货数据
产品描述
AZ 17/170-B15
商品编号(订购编号)
101139789
EAN (European Article Number)
4030661282275
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
长弯角操动件 B15
毛重
26.5 g
机械参数
操动半径,最小
140 mm
操动件
弯角
Notes
注(通用)
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 140 mm
铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面25 mm 处的平面内。

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 342021-01-27T10:34:34+01:001001Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 10:34:34 +010034amWednesday.27am31Europe/BerlinCET3401Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 10:34:34 +010001am31