产品图片

AZM 170-B6

  • 特别适合铰链门
  • 非常小的操动半径
  • 操动方向可以根据允许的插入来选择。
订货数据
产品描述
AZM 170-B6
商品编号(订购编号)
101123391
EAN (European Article Number)
4030661104416
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
可调操动件B6
毛重
22.3 g
机械参数
操动半径,最小
50 mm
操动件
可调
Notes
注(通用)
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。
使用六角钥匙扳手SW 2 mm (a和b)可调整操动半径,最小50 mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 392021-01-17T22:21:39+01:001001Europe/BerlinSun, 17 Jan 2021 22:21:39 +010039pmSunday.17pm31Europe/BerlinCET2101Europe/BerlinJanuary2021Sun, 17 Jan 2021 22:21:39 +010001pm31