安装套件 MS AZM 170 P
no Keyfeatures
订货数据
产品描述
Montagebausatz MS AZM 170 P
商品编号(订购编号)
101150367
EAN (European Article Number)
4030661287751
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-92
总体数据
产品名称
安装组件
毛重
210 g
机械参数
安装说明
和安全开关平行安装
发货范围
安装材料的运输范围
圆头螺钉M4 x 30 依据 ISO 7380
圆头螺钉 M4 x 10 依据 ISO 7380
垫圈,DIN 433-4.3
安装底板 AZ 17/AZM 170
U-型 AZM 170
安装角度 AZM 170
圆头螺钉 M4 x 10 依据 ISO 7380
垫圈,DIN 433-4.3
安装底板 AZ 17/AZM 170
U-型 AZM 170
安装角度 AZM 170
Notes
注(通用)
安装组件只能与操动件AZM 170-B6一起使用。
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 27/01/2021 )
丹麦文 ( 27/01/2021 )
荷兰语 ( 27/01/2021 )
英语 ( 27/01/2021 )
芬兰语 ( 27/01/2021 )
法文 ( 27/01/2021 )
德语 ( 27/01/2021 )
意大利文 ( 27/01/2021 )
日本 ( 27/01/2021 )
挪威语 ( 27/01/2021 )
波兰语 ( 27/01/2021 )
葡萄牙语 ( 27/01/2021 )
俄语 ( 27/01/2021 )
西班牙文 ( 27/01/2021 )
瑞典语 ( 27/01/2021 )
土耳其语 ( 27/01/2021 )
安装和接线说明
操作说明书(补充页/快速指南)
Mounting set MS AZM 170 P and MS AZM 170 R/P
(131,0 kB, 10/05/2019, Revision C)
Grupo de montaje MS AZM 170 P y MS AZM 170 R/P
(133,1 kB, 10/05/2019, Revision C)
Montagebausatz MS AZM 170 P und MS AZM 170 R/P
(129,5 kB, 10/05/2019, Revision C)
Kit de montage MS AZM 170 P et MS AZM 170 R/P
(133,1 kB, 10/05/2019, Revision C)
Kit di montaggio MS AZM 170 P e MS AZM 170 R/P
(133,4 kB, 10/05/2019, Revision C)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
产品图(分解图)
ID: 1azm1m08
产品图(分解图)
ID: 5azm1m11
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 512021-01-27T11:06:51+01:001101Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 11:06:51 +010051amWednesday.27am31Europe/BerlinCET0601Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 11:06:51 +010001am31