产品图片

AZM 170-B 带中心定位

  • 为了 AZ 17 和 AZM 170
订货数据
产品描述
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
商品编号(订购编号)
101208493
EAN (European Article Number)
4030661380674
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-92
总体数据
产品名称
中心对准引导装置
材料
不锈钢
毛重
14.2 g
机械参数 - 尺寸
宽度
30 mm
高度
25 mm
深度
3 mm
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 072021-01-27T12:00:07+01:001201Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 12:00:07 +010007pmWednesday.27pm31Europe/BerlinCET0001Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 12:00:07 +010001pm31