AZM 161SK-12/12RKA-024
- 6 触点
- 双绝缘
- 长寿命
- 热塑外壳
- 大配线室
- 手动解锁
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 电缆进口 4 M 16 x 1.5
- 联锁保护防止不正确锁定
订货数据
产品描述
AZM 161SK-12/12RKA-024
商品编号(订购编号)
101166285
EAN (European Article Number)
4030661213972
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-03
认证
证书
cULus
CCC
EAC
CCC
EAC
总体数据
产品名称
AZM 161
标准
EN 60947-5-1
BG-GS-ET-19
BG-GS-ET-19
低
作用原理
机电
外壳材料
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
触点材料,电气
银
毛重
460 g
总体数据 - 产品特性
通电上锁
是
手动解锁
是
操动方向数量
3
辅助触点数量
2
安全触点数量
4
安全评估
标准
ISO 13849-1
任务时间
20 年
安全评估 - 安全输出
B10d 常闭触点(NC)
2,000,000 操作
B10d 常开触点(NO)
1,000,000 操作
机械参数
机械寿命,最少
1,000,000 操作
操动方向上的操动件动作
5.5 mm
合型力,符合ISO 14119 Fzh
2,000 N
锁定力
30 N
肯定断开行程
10 mm
肯定断开操作力,最小
20 N
操动速度,最大
2 m/s
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺丝端子
线缆截面,最小
1 x 0.25 mm²
电缆截面,最大
1 x 1.5 mm²
注(电缆截面)
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳
机械参数 - 尺寸
传感器高度
90 mm
传感器长度
30 mm
传感器宽度
130 mm
环境条件
防护等级
IP 67 依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+60 °C
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
电气参数
热测试电流
6 A
24
依据EN 60947-5-1额定短路电流
1,000 A
电力功率消耗,最大
10 W
开关元件
NO触点,NC触点
开关原理
蠕变电路元件
开关频率
1,000 /h
电气参数 - 安全触点
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
电气参数 - 辅助触点
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
其他数据
备注(应用)
滑动安全门
可拆卸防护门
铰链式安全防护装门
可拆卸防护门
铰链式安全防护装门
发货范围
包含在发货中
操动件需单独订货
Notes
注(手动解锁)
用于维护,安装,等等
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 21/01/2021 )
丹麦文 ( 21/01/2021 )
荷兰语 ( 21/01/2021 )
英语 ( 21/01/2021 )
芬兰语 ( 21/01/2021 )
法文 ( 21/01/2021 )
德语 ( 21/01/2021 )
意大利文 ( 21/01/2021 )
日本 ( 21/01/2021 )
挪威语 ( 21/01/2021 )
波兰语 ( 21/01/2021 )
葡萄牙语 ( 21/01/2021 )
俄语 ( 21/01/2021 )
西班牙文 ( 21/01/2021 )
瑞典语 ( 21/01/2021 )
土耳其语 ( 21/01/2021 )
操作指南及符合性声明
AZM 161-../..
(429,0 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZM 161-../..
(512,2 kB, 14/01/2020, Revision F)
AZM 161-../..
(789,5 kB, 14/01/2020, Revision E)
AZM 161-../..
(478,8 kB, 14/01/2020, Revision F)
AZM 161-../..
(506,4 kB, 20/12/2019, Revision F)
AZM 161-../..
(514,6 kB, 20/12/2019, Revision F)
AZM 161-../..
(744,1 kB, 10/05/2019, Revision D)
AZM 161-../..
(551,6 kB, 20/12/2019, Revision F)
AZM 161-../..
(513,5 kB, 10/05/2019, Revision C)
AZM 161-../..
(503,8 kB, 10/05/2019, Revision C)
AZM 161-../..
(516,1 kB, 20/12/2019, Revision F)
AZM 161-../..
(532,1 kB, 20/12/2019, Revision F)
AZM 161-../..
(501,0 kB, 10/05/2019, Revision A)
信息
EAC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
操动件

101173089
AZM 161-B1-2053 带钢珠锁定
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
- adjustable ball latch

101164100
AZM 161-B1-1747 带保持磁铁
- Straight actuator with magnetic latch
- Particularly suitable for sliding doors

101176642
AZM 161-B1-2177 带中心定位
- Straight actuator with centering guide
- Particularly suitable for sliding doors

101144420
AZM 161-B6
- 非常小的操动半径
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 192021-01-21T06:31:19+01:000601Europe/BerlinThu, 21 Jan 2021 06:31:19 +010019amThursday.21am31Europe/BerlinCET3101Europe/BerlinJanuary2021Thu, 21 Jan 2021 06:31:19 +010001am31