产品图片

AZM 161-B1F

  • 直操动件
  • 特别适合滑动门
订货数据
产品描述
AZM 161-B1F
商品编号(订购编号)
101175431
EAN (European Article Number)
4030661305301
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
直操动件AZM 161-B1F
毛重
21.5 g
机械参数
操动半径,最小
150 mm
操动件
直式
Notes
注(通用)
铰链防护上的最小操动半径150 mm
铰链的旋转轴必须处于高出电磁开关上表面5 mm 处的平面内。

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 142021-01-27T10:27:14+01:001001Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 10:27:14 +010014amWednesday.27am31Europe/BerlinCET2701Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 10:27:14 +010001am31