
AZM 161-B6
- 非常小的操动半径
订货数据
产品描述
AZM 161-B6
商品编号(订购编号)
101144420
EAN (European Article Number)
4030661283210
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
可调操动件AZM 161-B6
毛重
35.1 g
机械参数
操动半径,最小
95 mm
操动件
可调
Notes
注(通用)
通过操动件宽边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用AF 2.5 mm六角扳手调整“b”
通过操动件窄边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用六角扳手AF 2.5 mm调整“b”
铰链的旋转轴必须处于高出电磁开关上表面11 mm 处的平面内。
通过操动件窄边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用六角扳手AF 2.5 mm调整“b”
铰链的旋转轴必须处于高出电磁开关上表面11 mm 处的平面内。
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 17/01/2021 )
丹麦文 ( 17/01/2021 )
荷兰语 ( 17/01/2021 )
英语 ( 17/01/2021 )
芬兰语 ( 17/01/2021 )
法文 ( 17/01/2021 )
德语 ( 17/01/2021 )
意大利文 ( 17/01/2021 )
日本 ( 17/01/2021 )
挪威语 ( 17/01/2021 )
波兰语 ( 17/01/2021 )
葡萄牙语 ( 17/01/2021 )
俄语 ( 17/01/2021 )
西班牙文 ( 17/01/2021 )
瑞典语 ( 17/01/2021 )
土耳其语 ( 17/01/2021 )
操作说明书(补充页/快速指南)
AZM 161 Actionneur
(118,1 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 aktywator
(161,5 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Actuator
(115,4 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Actuador
(118,7 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Bedieningssleutel
(123,5 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Betätiger
(107,9 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Actuador
(169,9 kB, 10/05/2019, Revision F)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
操动半径
ID: kazm1r06
操动半径
ID: kazm1r04
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 152021-01-17T23:07:15+01:001101Europe/BerlinSun, 17 Jan 2021 23:07:15 +010015pmSunday.17pm31Europe/BerlinCET0701Europe/BerlinJanuary2021Sun, 17 Jan 2021 23:07:15 +010001pm31