产品图片

安装组件 MS AZM 161 R/P

no Keyfeatures
订货数据
Product type description
Mounting set MS AZM 161 R/P
商品编号(订购编号)
101149213
EAN (European Article Number)
4030661150444
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-92
总体数据
产品名称
安装组件
毛重
840 g
机械参数
安装说明
和安全开关成垂直角安装
发货范围
安装材料的运输范围
圆头螺钉M5 x 16 依据 ISO 7380
圆头螺钉 M5 x 10 依据 ISO 7380
垫圈,DIN 125-5.3
采用埋头螺钉M5 x 16,DIN 7991
安装底板 AZ 16/AZM 161
U-型 AZM 161
安装角度 AZM 161
Notes
注(通用)
安装组件只能与操动件AZM 161-B6一起使用。
产品图(分解图)
产品图(分解图)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 382021-01-17T22:40:38+01:001001Europe/BerlinSun, 17 Jan 2021 22:40:38 +010038pmSunday.17pm31Europe/BerlinCET4001Europe/BerlinJanuary2021Sun, 17 Jan 2021 22:40:38 +010001pm31