AKTUATOR AZM 161-B1S
Artikelnummer:
101171125
AKTUATOR AZM 161-B1S
Artikelnummer:
101171125
- Lige aktuator
- Særligt passende til skydedøre
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AKTUATOR AZM 161-B1S |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101171125 |
EAN (European Article Number) |
4030661298689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V2A) |
Bruttovægt |
20 g |
Mekaniske data
Aktuator |
lige |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 150 mm mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 180 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 05.08