236 Stangarm 10H

236 Stangarm 10H

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H
AFFjederarm AF
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
55bredt design

(4)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(6)
udenKabelindgang M20
IDSkæreklemmer
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation

(7)
1297Kapsling med tværgående huller

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Materiale til kontakterne, elektrisk

ZV10H 236-02Z

Artikelnummer 151120108

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168169

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-02Z

Artikelnummer 151092343

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV10H 236-11Z-M20

Artikelnummer 101168178

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Artikelnummer 151157456

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV10H 236-11Z-M16

Artikelnummer 151167150

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-20Z

Artikelnummer 151092342

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-02Z-M16

Artikelnummer 151174479

Til artikkel

TV10H 236-11ZUE

Artikelnummer 151145104

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-11ZZ

Artikelnummer 151161473

Til artikkel

TV10H 236-20Z-1637

Artikelnummer 151158257

Til artikkel

ZV10H 236-11Z-2753

Artikelnummer 151217108

Til artikkel