236 Vinkelrulle på arm 3K

236 Vinkelrulle på arm 3K

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H
AFFjederarm AF
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
55bredt design

(4)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(6)
udenKabelindgang M20
IDSkæreklemmer
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation

(7)
1297Kapsling med tværgående huller

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Aktiveringshastighed, minimum

Tilslutning, Stik

T3K 236-02Z-M20

Artikelnummer 151166357

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-M20

Artikelnummer 151161687

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-20Z

Artikelnummer 151092314

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168177

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-02Z

Artikelnummer 151149556

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-02Z-M20-U180

Artikelnummer 151166173

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer 151169111

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

Artikelnummer 151166552

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-U90

Artikelnummer 151211438

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-02Z-M16-U180

Artikelnummer 151149592

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Artikelnummer 151163107

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-11Z-U180

Artikelnummer 151117809

Position switch with safety function

Til artikkel