256 Stangarm 10H
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Produkttypebetegnelse: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Spring kontakt |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
4S | Stødstang 4S |
4R | Rullearm 4R |
1R | Rulle arm udadvendt 1R |
K | Rullearm udadvent K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
4K | Vinkel rulle på arm 4K |
K4 | Vinkel rulle på arm K4 |
1H | Rullearm 1H |
7H | Rullearm 7H |
10H | Stangarm 10H |
12H | Rullearm 12H |
14H | Rullearm 14H |
AF | Fjederarm AF |
RMS | Messing rulle |
(3) | |
3 | slankt design |
55 | bredt design |
(4) | |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
(5) | |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
Z | Ekstra tætning mellem fastgørelse og hus |
(6) | |
M16 | Kabelindgang M16 |
uden | Kabelindgang M20 |
ID | Skæreklemmer |
NPT | 1/2" NPT kabelindgang |
ST | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Hus med L-fomede monteringshuller (kan forskydes i horisontal eller vertikal retning) |
(8) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(9) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.