335 rullearm 7H-2138

335 rullearm 7H-2138

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Design til EN 50041
Produkttypebetegnelse:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
55bredt design

(4)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
2272Speciel rullebolt med krave
1183med aluminiumstav
1699-1udvendige skruer og klemmer lavet af rustfrit stål

(6)
G24med LED

(7)
udenKabelindgang M20
M201/2" NPT kabelindgang
NPTM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
STM12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Materiale til kontakterne, elektrisk

Rullemateriale

Aktuatormoment, minimum

T4V7H 335-11ZUE-2138

Artikelnummer 101180021

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 335-02Z-2138

Artikelnummer 151136517

Til artikkel

Z4V7H 335-02Z-2138

Artikelnummer 151147045

Til artikkel

T4V7H 335-20Z-2138

Artikelnummer 151158592

Til artikkel

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Artikelnummer 153007550

Til artikkel

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Artikelnummer 153012196

Til artikkel

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Artikelnummer 151183949

Til artikkel

T4V7H 335-03Z-2138

Artikelnummer 151196214

Til artikkel

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Artikelnummer 151209161

Til artikkel

T4V7H 335-03ZH-2138

Artikelnummer 151215109

Til artikkel

Z4V7H 335-02Z-2138/1637

Artikelnummer 153000969

Til artikkel

Z4V7H 335-11Z-2138

Artikelnummer 151122714

Position switch with safety function

Til artikkel