336 rullearm 7H-2138

336 rullearm 7H-2138

  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K
RMSMessing rulle

(3)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
uden låsning
Rmed indgreb

(6)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(7)
udenKabelindgang M20
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

T4V7H 336-02Z-2138

Artikelnummer 101152790

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 336-01/01Z-2138

Artikelnummer 101128712

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11ZUE-2138

Artikelnummer 153026433

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151128252

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11YR-2138

Artikelnummer 151161565

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Artikelnummer 151217460

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Artikelnummer 153000310

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Artikelnummer 151166374

Til artikkel

T4V7H 336-11Z-2138

Artikelnummer 151120413

Til artikkel

T4V7H 336-20Z-2138

Artikelnummer 151147863

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Artikelnummer 151165339

Til artikkel

Z4V7H 336-02Z-2138

Artikelnummer 151166561

Til artikkel