ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031499
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Globale egenskaber
Materiale |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
652 g |
Mekaniske data - afmåling
Diameter, hul |
24 mm |
Skruelængde |
120 mm |
Skruens gevindlængde |
70 mm |
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelse |
M10 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Øjebolt med møtrikken |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 20.37