DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO
Artikelnummer:
101190917
DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO
Artikelnummer:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for Wire rulle Ø 3 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Globale egenskaber
Materiale |
Rustfrit stål NIRO |
Bruttovægt |
13 g |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Dele i overensstemmelse med billede. Dimensionale og designafvigelser forbeholdt! |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2024 23.28