ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:
101215048
ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:
101215048
- til tætning af monteringshuller og som afstandsholder (ca. 3 mm) så rengøringen under den monterede flade lettes
- også egnet som manipuleringsbeskyttelse af skruemonteringen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC RSS 36-SK |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
63 g |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
8x propper og 4x underlagspakninger |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 12.15