AES 1112

AES 1112

  • Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
  • 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Produkttypebetegnelse:
AES 1112.(1)

(1)
uden24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Spændingstype

AES 1112 24 VDC

Artikelnummer 101128982

Safety relay module

Til artikkel

AES 1112.1 110 VAC

Artikelnummer 101128798

Safety relay module

Til artikkel

AES 1112.2 230 VAC

Artikelnummer 101128799

Safety relay module

Til artikkel

AES 1112.3 24 VAC

Artikelnummer 101128800

Safety relay module

Til artikkel