AES 1185.3 24 VAC
AES 1185.3 24 VAC
Produkttypebetegnelse: AES 1185(1) |
(1) | |
uden | 24 VDC |
.3 | 24 VAC |
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Udgående produkt |
Produkttypebetegnelse |
AES 1185.3 24 VAC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101131929 |
EAN (European Article Number) |
4030661279442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Leveres til |
31.12.2024 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
150 g |
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset efter afbrudt strømforsyning |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal indgange til bryderkontakt (NC) |
3 |
Antal indgange til sluttekontakt (NO) |
3 |
Antal LEDs |
1 |
Antal bryderkontakter |
3 |
Antal blænder |
3 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
PFH-værdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Bemærk |
op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
50.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
75 mm |
Dybde |
110 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
5 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni, Au |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
6 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
6 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1" |
12 … 30 VDC |
Indgangssignal, LOW-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,1 A |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Integreret systemdiagnose (ISD)
Bemærk (ISD, fejl) |
De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD. |
Fejl |
Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud Dørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukke Overvågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne Afbrydelse af afbryderforbindelserne Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget. Udvidelse af aktiveringsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan øges fra 0,1 s til 1 s ved at ændre placeringen af en jumper link-forbindelse under enhedens dæksel. Til sikring af 3 beskyttelsesenheder op til PL d og kategori 3 Overvågning af 3 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækken Feedback-kredsløbene overvåger placeringen af kontaktorerne K3 og K4 Starttaste (S): Der kan evt. tilsluttes en starttaste (slutter) i tilbagekoblingssløjfen. Er beskyttelsesanordningen lukket, lukkes sikkerhedskontakterne først, når der trykkes på starttasten. Hvis hverken startknappen eller feedback-kredsløbet er forbundet, skal der monteres en jumper-forbindelse mellem X1 og S13. Hvis kun et eksternt relæ eller kontaktor anvendes til at afbryde belastningen, kan systemet klassificeres i kategori 3 til ISO 13849-1, hvis udelukkelse af fejlen “Fejl i de eksterne kontaktorer” kan understøttes og dokumenteres, f.eks. ved at anvende pålidelige nedklassificerede kontaktorer. En anden kontaktor leder til en stigning af sikkerhedsniveauet ved overskydende afbrydelse af belastningen. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Info
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
Ledningseksempel
103008070 SRB-E-204PE
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- Indgangsekspander
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Overvågning af 4-sensorer
- 2 Sikkerhedsudgange
- 4 Signaludgange
103009973 SRB-E-204ST
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- STOP 0 Funktion
- Overvågning af 4-sensorer
- Startknap / Automatisk
- 2 Sikkerhedsudgange
- 4 Signaludgange
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 13.34