AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Udgående produkt |
Produkttypebetegnelse |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101180843 |
EAN (European Article Number) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Leveres til |
31.12.2024 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
350 g |
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset efter afbrudt strømforsyning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
1 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
1 |
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner. |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Antal signaludgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
PFH-værdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Bemærk |
op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
253 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
253 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
253 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
5 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
3 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Indgangssignal, LOW-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,1 A |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Integreret systemdiagnose (ISD)
Bemærk (ISD, fejl) |
De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD. |
Fejl |
Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud Dørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukke Overvågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne Afbrydelse af afbryderforbindelserne Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb Fejl eller funktionsfejl i sikkerhedsrelæet |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. Til sikring af en beskyttelsesenhed op til PL d og kategori 3 ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget. Starttaste (S): Der kan evt. tilsluttes en starttaste (slutter) i tilbagekoblingssløjfen. Er beskyttelsesanordningen lukket, lukkes sikkerhedskontakterne først, når der trykkes på starttasten. Ændring af 2 NC-kontakter: Sikkerhedsovervågningsmodulet kan ændres til at overvåge to NC-kontakter ved at forbinde terminalerne X3 og X4. Registreringen af ledende forbindelser bortfalder. Inversion af udgangsfunktionen: Ved at etablere en forbindelse mellem X5 og X6, kan udgangsfunktionen af de ekstra udgange ændres. Denne styring kan også foretages under driften af fx en PLC (24 VDC til klemme X6). Udvidelse af aktiveringsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan øges fra X7 s til X8 s ved at montere en jumper-forbindelse mellem terminalerne 0,1 og 1. Overvågning af en beskyttelsesdør med 2 positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion. NC-kontakten A skal have tvangsåbning når beskyttelsesdøren åbnes. Kategori 3 til ISO 13849-1 kan også opnås med kun én sikkerhedsafbryder med én NO- og én NC-kontakt. Udelukkelse af fejl pga. brud eller løsning af aktuatorelementet eller aktuatorhovedet, såvel som løsladelse, demontering. Tilbagekoblingssløjfen overvåger den tvangsstyrede bryders stilling for kontaktorerne K3 og K4. Hvis hverken startknappen eller feedback-kredsløbet er forbundet, skal der monteres en jumper-forbindelse mellem X1 og X2. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Diragram
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Ledningseksempel
Ledningseksempel
Ledningseksempel
Ledningseksempel
Ledningseksempel
103009970 SRB-E-201LC
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- STOP 0 Funktion
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Startknap / Automatisk
- 2 Sikkerhedsudgange 2 A
- 1 Signal udgang
103007672 SRB-E-301ST
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- STOP 0 Funktion
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Startknap / Automatisk
- 1
- 3 sikkerhedskontakter
103015923 ML30.241-70
- Skinnenetdel til 1-fasesystemer
- 100-240V Bredområdeindgang
- Udgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Virkningsgrad op til 89,4 %
- Bredde 22,5 mm
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 06.02