AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AES 7112.1 110 VAC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Bemærkning |
Udgående produkt |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
236 g |
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset efter afbrudt strømforsyning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
1 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
4 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
PFH-værdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Bemærk |
op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
105 mm |
Højde |
96 mm |
Dybde |
58 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Termisk prøvestrøm |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
121 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
121 VAC |
Elektrisk effektforbrug |
1,5 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgSn0 |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
2 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,1 A |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Frigivelse |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. Overvågning af 1 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækken Overvågning af yderligere sikkerhedsdøre: Yderligere magnetiske sikkerhedsfølere kan forbindes til S2 på samme måde som dem forbundet til S1. Til sikring af en beskyttelsesenhed op til PL c og kategori 1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Overvågningsenhed til berøringsfri sikkerhedsafbryder- og relæ-sikkerhedskombination i forbindelse med magnetsikkerhedsafbryderne i serien BNS |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Bemyndiget organ for Certificering af QS-systemet i henhold til bilag X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 16. december 2021 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13.19