AH 521
Artikelnummer:
101138413
AH 521
Artikelnummer:
101138413
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AH 521 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
140 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
34 mm |
Højde |
40 mm |
Dybde |
20 mm |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Blokeringsprop Placeringsstifter 2x Skruer M 5 x 20 iht. ISO 7380 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 06.18