AKTUATOR AZM 161-B1ES

Artikelnummer: 101171859

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Lige aktuator
  • Særligt passende til skydedøre

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AKTUATOR AZM 161-B1ES

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101171859

EAN (European Article Number)

4030661299600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Globale egenskaber

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Materiale til aktuatoren

Rustfrit stål (V2A)

Bruttovægt

30 g

Mekaniske data

Aktuator

lige

Aktuatorspil i aktuatorretning

2 mm

Bemærk

Bemærk (generelt)

mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 150 mm

mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 180 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 25.04.2024 07.20