AS interface safety at work

Sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbrydere


Til kategori
Programmeringstilbehør

Programmeringstilbehør


Til kategori
Anvendelsesområde:
Enkelt, sikkert og gennemprøvet
AS-Interface Safety at Work (SaW) er det første sikre bussystem på grundlag af den åbne standard, AS-International. Sikkerhedskomponenter, som nødstop, sikkerhedsafbrydere, låse eller sikkerhedsforhæng, forgrenes simpelthen via AS-Interface-profileringen. Til analyse af de sikkerhedsbestemte signaler kræves blot en sikkerhedsmonitor.

Opbygning og funktion:
AS-Interface-standard iflg. EN 50295
AS-Interface-netværket forbliver også med integreringen af AS-Interface SaW uændret. De kendte komponenter, samt Standard AS-Interface Master, netdelen og AS-Interface 2-trådsprofilledningen kan stadig benyttes. De danner grundlaget for integreringen af overførslen af sikkerhedsrelevante data. Det er meget enkelt at eftermontere AS-i SaW-sikkerhedskomponenter på et bestående system.

Nøglen til sikkerhed
Sikkerhedsmonitoren analyserer alle sendte oplysninger fra hver sikkerhedsenhed i AS-Interface netværket. I tilfælde af at en sikkerhedsenhed er aktiveret, eller ved fejl i en af sikkerhedsenhederne, lukker sikkerhedsmonitoren straks ned for at skabe en sikker tilstand Den er udstyret med en eller to redundante reset-felter for anvendelse op til kontrolkategori 4 iht. ISO 13849-1. Konfigurationen af de enkelte sikkerhedsfunktioner sker med træk & slip-software. Dernæst overføres konfigurationen til sikkerhedsmonitoren og beskyttes af en adgangskode.

Mere sikker overførselsmekanisme
Overførselsmekanismen til sikkerhedsbestemt anvendelse er baseret på den uændrede AS-Interface-standardprotokol. I samspillet mellem sikkerhedsmonitoren og sikkerhedskomponenterne sendes et defineret telegram for hvert masteropkald. Monitoren analyserer denne information og åbner frigivelsesstien ved en afvigelse fra den forudbestemte tilstand. Den maksimale reaktionstid for sikker afbrydelse er 40 ms.

Reducer omkostningerne med AS-Interface Safety at Work
Reducere omkostninger og udgifter - hvem er ikke nødt til det? Ved installationen, ibrugtagningen eller senere ved eventuel service understøtter AS-Interface SaW med den integrerede systemdiagnose. Systemet giver detaljeret information om årsagen og placeringen af fejlen og lader brugeren hurtigt finde og analysere hvad der er galt, så en hurtig udskiftning af sikkerhedskomponenter kan foretages og derfor minimere nedetid for maskinen Mere fleksibilitet med AS-Interface Safety at Work

Mere fleksibilitet med AS-Interface Safety at Work
Til realisering af individuelle sikkerhedsløsninger tilbyder SCHMERSAL med deres forskellige sikkerhedskomponenter et ypperste inden for fleksibilitet. Alt efter anvendelsen har brugeren et udvalg fra en omfattende kasse med sikkerhedskomponenter. I kraft af AS-Interface SaWs gennemskuelighed tilbydes brugeren den ekstra mulghed at integrere flere specialisters sikkerhedskomponenter. AS-Interface Safety at Work tilpasser sig.

Mindre installationstid med AS-Interface SaW
Det kan dårligt være enklere og hurtigere end med AS_interface SaW: Vælge sikkerhedskomponenter - tilslut dem med AS-Interface's fladkabel - konfigurer sikkerhedsmonitoren - færdig.
Der kræves ingen yderligere indstillinger for sikkerhedskomponenterne. De klodsede ledninger mellem sikkerhedskomponenterne og el-kabinettet reduceres, og monteringstiderne forkortes Selv spændingsforsyningen til den sikre sensorik sker over AS-Interface 2-trådens profilledning. Med AS-Interface Safety at Work kommer du hurtigere i mål.

AS-Interface SaW-systemegenskaber
• Op til 31 sikre og ikke-sikre slaver på et AS-Interface-system
• Ingen fejlsikker SPS nødvendig
• Gruppeillustration af sikre signaler og fordeling på flere sikkerhedsmonitorer
• Afbrydelse af sikkerhedsfrigivelsesfelter efter maks. 40 ms
• Inkorporering af sikkerhedssignaler i systemdiagnosen
• Tilladt indtil kontrolkategori 4 iht. ISO 13849-1
• Godkendt af TÜV