AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Produkttypebetegnelse: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 brydekontakter (NC)/1 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
(2) | |
ST | Forbindelse M12 |
L | Tilslutningsledning (2 m) |
(3) | |
2 | Tilslutningsledning 2-polet |
4 | Tilslutningsledning 4-polet |
216 | Tilslutningsledning 6-polet |
(4) | |
ST | Tilslutningsstik M12, tilslutningsledning 2- og 4-polet |
- Indgangsmodul med M12 forbindelse
- Til følere med NC / NC-kombination
- AS-i tilslutning, forbindelsesprop M12, 4 polet
- Sensortilslutning, Med kabel 2 m
- BEMÆRK: Leveres ikke længere!
- Indgangsmodul for 2 sikker ingang for mekaniske kontakter
- Kunstof hus
- AS-Interface LED og statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Langt lig
- Integreret AS interface
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AST02 ST-AS2 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Forbindelse (elektrisk) |
Sensor tilslutning: Tilslutningsledning, 2 x 2-polet AS-i tilslutning: Indbygningsstik M12, 4-polet |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
145 g |
Generelle data - egenskaber
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal indgange til bryderkontakt (NC) |
2 |
Antal tilslutningsledninger |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
1 brydekontakter (NC) / 1 brydekontakter (NC) |
Kvadrat |
0,23 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler |
28 mm |
Højde på føler |
86,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Strømforbrug |
50 mA |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i profil |
S-7.B.F.E |
AS-i, ID-kode |
0x7 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode 1 |
0xF |
AS-i, ID-kode 2 |
0xE |
AS-i indgang, kanal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3 |
Ingen function |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
Ingen funktion |
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF) FID: Periferifejl |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
(1) grøn LED: Forsyningsspænding (2) rød LED: Kommunikationsfejl (3) gul LED: Frigivelsesstatus |
Pin-tildeling
Forbindelse |
AS-i tilslutning |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Forbindelse |
Sensortilslutning |
PIN 1 |
Med kabel (1) Brun - Brydekontakter (NC) / Sluttekontakt (NO) |
PIN 2 |
Med kabel (1) Blå - Brydekontakter (NC) / Sluttekontakt (NO) |
PIN 3 |
Med kabel (2) Brun - Åbner (NC) |
PIN 4 |
Med kabel (2) Blå - Åbner (NC) |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
TÜV-certifikation
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Ledningseksempel
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13.10