AV 20

AV 20

  • Kunstof hus
  • Sikring mod fejllukning
  • til 1-fløjdøre
  • tilladt til anvendelse i personelevatorer
  • Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
Produkttypebetegnelse:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LHøjre hånds udgave
RHøjre hånds udgave

(2)
udenKoblingspal
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLejeblok B
B2Lejeblok B2

(3)
X11,5X-mål på låsebolten = 11,5 mm
X20X-mål på låsebolten = 20 mm
X30X-mål på låsebolten = 30 mm
X40X-mål på låsebolten = 40 mm
X45X-mål på låsebolten = 45 mm

Bemærk:
U = skråtstilling, nederst
GB215 = ekstra, fastgørelseshuller på forsiden M8.

Afvigende versioner heraf er specialudførelser. Tilgængelighed på anfordring.
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

AV20RHX11.5U-GB215

Artikelnummer 101142088

Door locking devices

Til artikkel

AV20LHX20U-GB215

Artikelnummer 101142144

Door locking devices

Til artikkel

AV20RHX20U-GB215

Artikelnummer 101142145

Door locking devices

Til artikkel

AV20RBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172551

Door locking devices

Til artikkel

AV20LBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172568

Door locking devices

Til artikkel

AV20RHX30U-GB215

Artikelnummer 101174506

Door locking devices

Til artikkel

AV20RX11.5U-GB215

Artikelnummer 103003513

Door locking devices

Til artikkel

AV20RHX40U-GB215

Artikelnummer 103016446

Door locking devices

Til artikkel

AV20LHX30U-GB215

Artikelnummer 103016447

Door locking devices

Til artikkel

AV20LHX45U-GB215

Artikelnummer 103016448

Door locking devices

Til artikkel

AV20RX20U-GB215

Artikelnummer 103016449

Door locking devices

Til artikkel

AV20RX40U-GB215

Artikelnummer 103016450

Door locking devices

Til artikkel