AV21RX40U-GB215
AV21RX40U-GB215
Downloads
Produkttypebetegnelse: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Højre hånds udgave |
R | Højre hånds udgave |
(2) | |
uden | Koblingspal |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lejeblok B |
B2 | Lejeblok B2 |
(3) | |
X11,5 | X-mål på låsebolten = 11,5 mm |
X20 | X-mål på låsebolten = 20 mm |
X30 | X-mål på låsebolten = 30 mm |
X40 | X-mål på låsebolten = 40 mm |
X45 | X-mål på låsebolten = 45 mm |
Bemærk: | |
U = skråtstilling, nederst GB215 = ekstra, fastgørelseshuller på forsiden M8. Afvigende versioner heraf er specialudførelser. Tilgængelighed på anfordring. |
- Højer hånds udgave
- Kunstof hus
- uden
- til 1-fløjdøre
- til elevatoranlæg uden personbefordring
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AV21RX40U-GB215 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103028225 |
EAN (European Article Number) |
4030661524528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Diameter af låseboltens |
Messing |
Generelle data - egenskaber
Manuel reset |
Ja |
Feltlåssikring tilstede |
Nej |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal dørfløje |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm udadvent H65 |
Justering |
Højre-hånds udgave |
Fastgørelse |
Fastgørelseshuller på bagsiden |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
uden kabelforskruning |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
165 mm |
Højde |
80 mm |
Dybde |
37,5 mm |
Diameter af låsebolten |
18 mm |
X-mål på låsebolten |
40 mm |
Bemærk (X-mål på låsebolten) |
Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant. |
Skråtstilling af låsebolt, nederst |
45 ° |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
200 VDC |
Brugskategori DC-13 |
2 A |
Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UKCA Certifikat
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Billeder (diverse)
Montageeksempel
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 23.20