AZ 05 KT 08106

Artikelnummer: 151195811

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Enkeltladerindføring med muffe
  • Kunstof hus
  • Kontaktstifter i afbryderen
  • 1 Aktuator plan
  • Berøringsbeskyttelse med ekstra vægmateriale
  • transparent dæksel
  • Monteringsskruer M4
  • Tilslutningsmål passende til Az 05x
  • Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ 05 KT 08106

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151195811

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 81

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til dækslet

transparent termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

40 g

Generelle data - egenskaber

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Antal sikkerhedskontakter

1

Mekaniske data

Aktuatorniveau

1

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Aktuator-takt

5 mm

Aktuator kraft, cirka

1,6 N

Fastgørelse

Rundhuller

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

Enkeltleder indgang med muffe

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Mekaniske data - afmåling

Bredde

72 mm

Højde

40 mm

Dybde

26 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP00

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

200 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Trykknap med friktion

Materiale til kontakterne, elektrisk

Cu-Nitter med sølvplet

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Bemærk

Bemærk (generelt)

Der kan lukkes efter på tilslutningsskruer med propper (2 Propper pr. afbryder)

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door contact
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, September 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14
Type:se typenøgle
Konstruktionsår:Se typeskilt
Komponentens beskrivelse:Dørkontakt
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Shanghai, 7. September 2022
  GRA_SIG_ksig-y52
 Forpligtende underskrift
Michele Seassaro
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 09.40