AZ 15/16-B1-2177 UDVIDELSESSÆT
Artikelnummer:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 UDVIDELSESSÆT
Artikelnummer:
101126794
- Til sammenlåsning af lette, uguidede afskærmninger
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 15/16-B1-2177 UDVIDELSESSÆT |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V2A) |
Bruttovægt |
24 g |
Mekaniske data
Aktuator |
lige stiv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 11.47