AZ 15/16-B3-1747 UDVIDELSESSÆT
Artikelnummer:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 UDVIDELSESSÆT
Artikelnummer:
101096090
- Til meget små aktiveringsradius ved 90° til aktuators niveau
- Passende til eftermontering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 15/16-B3-1747 UDVIDELSESSÆT |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V2A) |
Bruttovægt |
42 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
32 mm |
Aktuator |
lige bevægelig |
Låsestyrke |
30 N |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. Aktuatorradius justerbar, minimum 32 mm, med en stiftnøgle 2,5 mm (b) |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.04.2024 18.47