AZ 16

AZ 16

  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universelt kodet
  • Langt lig
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Produkttypebetegnelse:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
uden1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(2)
udenUdslyngnings kraft
RHoldekraft 30 N

(3)
G24med LED (kun tilgængelig til versioner med én NO og én NC kontakt.)

(4)
M16Kabelindgang M16
M20Kabelindgang M20
STStik M12, 4-polet, nede
STLStik M12, 4-polet, venstre
STRStik M12, 4-polet, højre

(5)
2254Holdekraft 5 N
1762Forreste montering
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Strøm, brugskategori DC-13

Kabelføring

Højde på føler

Utilisation category DC-13

Utilisation category DC-13

Tilslutning, Stik

At standardisere, Forskrifter

Inkluderet

AZ 16 ZVK-M16

Artikelnummer 101152887

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ZVK-M20

Artikelnummer 101157378

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ZVK-ST

Artikelnummer 101143122

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ZVRK-M16

Artikelnummer 101152094

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ZVRK-M20

Artikelnummer 101157379

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Artikelnummer 101161097

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ZVRK-ST

Artikelnummer 101143124

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-02ZVK-M16

Artikelnummer 101154699

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-02ZVK-ST

Artikelnummer 101143123

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-02ZVRK-M16

Artikelnummer 101147145

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-02ZVRK-M20

Artikelnummer 101157381

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Artikelnummer 101161096

Safety switch with separate actuator

Til artikkel