AZ 16ZI-B1-1747 MED HOLDEMAGNET
- Kunstof hus
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Langt lig
- Dobbelt isoleret
- Stort ledningsrum
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan
Produkttypebetegnelse: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
B1 | lige konstruktionsform |
B1-1747 | lige konstruktionsform med holde magnet |
B1-2024 | lige konstruktionsform med gummi pakning |
B1-2053 | lige konstruktionsform med kugle lås |
B1-2177 | lige konstruktionsform med centreringshjælp |
B6L | vinklet, bevægelig mod venstre |
B6R | vinklet, bevægelig mod højre |
(3) | |
M16 | Kabelindgang M16 |
M20 | Kabelindgang M20 |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.