AZ 16ZI-B1 - 2177 MED SENTRERINGS GUIDE

AZ 16ZI-B1 - 2177 MED SENTRERINGS GUIDE

  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Til sammenlåsning af lette, uguidede afskærmninger
Produkttypebetegnelse:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 brydekontakter (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(2)
B1lige konstruktionsform
B1-1747lige konstruktionsform med holde magnet
B1-2024lige konstruktionsform med gummi pakning
B1-2053lige konstruktionsform med kugle lås
B1-2177lige konstruktionsform med centreringshjælp
B6Lvinklet, bevægelig mod venstre
B6Rvinklet, bevægelig mod højre

(3)
M16Kabelindgang M16
M20Kabelindgang M20
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

Artikelnummer 101150059

Safety switch with separate actuator

Til artikkel